n° de catalogue : BC4-25
Description: CABLE POUR ACCUMU 4 NOIR 25PIEDS
CUP: 786210808727
Câbles pour accumulateurs/démarreurs en cuivre. Calibre du câble à dénuder 4. Couleur du câble noir. Rouleau de 25 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fine flexible cpper rope stranding PVC jacket conforms to SAE J1127 specifications. Layer of paper separates insulation from copper, providing easy stripping with no stranding damage. Marked in 1-ft. increments for easy measurement.
Descripteurs
Catégorie |
Filage pour aviation ou automobile |
Caractéristiques spéciales |
Fabriqué de fins brins de cuivre flexible à gaine de PVC conforme aux prescriptions de la norme SAE J1127. Une couche de protection sépare l’isolant du cuivre pour faciliter le dénudage sans risque de dommage aux brins. Marqué en incréments de 1 pied pour faciliter la coupe. |
Spécifications
Cote de température |
80 degrés C |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Calibre de conducteur |
Calibre 4 |
Longueur |
25 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |