text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC3SA-G

Description:  PVC CTD MOGUL COND BODY 1IN AL GRY

CUP: 704508355142

Raccord Goliath en aluminium à revêtement de PVC, avec couvercle et garniture d"étanchéité. Diamètre de conduit 1 pouce (27 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1 in , 27 mm

Longueur

9.56 in

Largeur

2.25 in

Hauteur

1.88 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici