n° de catalogue : BC3104-LSSAX-NG
Description: BT APP 2-1/2PO BX/LOOMEX MT ACIER
CUP: 622538128935
Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes Iberville de la série SSX-NG, la plus récente génération de boîtes pour colombages d'acier, sont dotées d'un support réglable intégré très résistant qui offre un soutien solide même à une distance de 3-1/2 pouces des colombages d'acier.
Boîte pour appareil groupable. 3 pouces de haut x 2 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 16 pouces cube. Équerre de montage pour colombages d’acier de 2-1/2 pouces et 3-5/8 pouces. Support intégré robuste et réglable qui fournit un support solide jusqu'à une distance de 3-1/2 pouces des colombages d'acier avec vis de mise à la terre surélevée.Dans le cas d’un colombage de 6 pouces, une extension CISSX-6 doit être utilisée.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte pour interrupteurs |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
16 po cu |
Nombre de sorties |
1 |
Classifications
Marque de produit |
Iberville |
Standard |
CSA 5043 |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur |