text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : BC3104-LSSAX-LV-1

Description:  BOITE CLB ACIER 1PO SUPP BAS VOLT

CUP: 708917407461

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte Puissance/Communication groupable, 3 po de haut x 2 po de large x 2-1/2 po de profond avec une capacité de 16 pouces cube. Brides pour câbles armés ou pour câbles sous gaine non-métallique. Équerre de montage pour installation sur colombage d'acier avec support de câble basse tension intégré. Équerre de montage positionnée pour deux épaisseur de cloison sèche de 1/2 po.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Specialty electrical boxes

Type

Steel Stud Boxes

Special Features

Power and low voltage on either side of the stud

Specifications

Number Of Outlet

1

Material

Steel

Color

Silver

Cubic Capacity

16 cu in

Classifications

Brand Name

Iberville

Standard

CSA

Dimensions

Size

Length - 4-1/8in Width - 7in Height - 4in

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here

Sales Drawing

Click here

Click here

Click here