text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC3004-LSSAX-LV

Description:  BOITE CLB ACIER SUPP BAS VOLT

CUP: 708917407478

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte Puissance/Communication groupable, 3 po de haut x 2 po de large x 3 po de profond avec une capacité de 18 pouces cube. Brides pour câbles armés ou pour câbles sous gaine non-métallique. Équerre de montage pour installation sur colombage d'acier avec support de câble basse tension intégré. Équerre de montage positionnée pour une épaisseur de cloison sèche de 1/2 po.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de spécialité

Type

Boîte pour colombage d'acier

Caractéristiques spéciales

Alimentation électrique et basse tension de part et d'autre du colombage

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

18 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

longueur 4-1/8 po, largeur 7 po, hauteur 4 po

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici