Catalog No. : BC2304-LHTQ-3
Description: BTE PR APP 3G 2-1/2PO PF LOOMEX-BX
CUP: 622538101532
Fabriqué ou assemblé au Canada. Avec leur nouvelle capacité, cette famille de boîtes est conçue pour toute installation requérant un plus grand nombre de conducteurs, dans le cas de système de chauffage, de DDFT ou de courant anormal. De plus, comme il s’agit d’une boîte LHTQ, vous savez que l’installation sera rapide et précise. Profitez des caractéristiques pratiques de tous les membres de la famille LHTQ.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Switch box |
|
Application |
Armoured and Nonmetallic Sheathed Cable Clamps |
Specifications
|
Material |
Steel |
|
Color |
Silver |
|
Cubic Capacity |
39.5 cu in |
|
Number Of Outlet |
3 |
Classifications
|
Brand Name |
Iberville |
|
Standard |
CSA 5043 |
Dimensions
|
Size |
3 inches Height x 5-1/2 inches Width x 2-1/2 inches Depth |
Certification/Standard
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 5043 | 441101 | N/A | 1389047_2013-05-17 | N/A |
|
Assembly arrangement |
Surface mounted housing |
|
Mounting direction |
Horizontal |
|
Material |
Metal |
|
Colour |
Silver |
|
Transparent |
N |
|
Width of device |
50.8 mm |
|
Height of device |
76.2 mm |
Documents/Support Tools
|
Sales Drawing |