text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : BC2304-LHTQ-2

Description:  BTE APPR 2G 2-1/2 PO PROF LOOMEX-BX

CUP: 622538101525

Fabriqué ou assemblé au Canada. Avec leur nouvelle capacité, cette famille de boîtes est conçue pour toute installation requérant un plus grand nombre de conducteurs, dans le cas de système de chauffage, de DDFT ou de courant anormal. De plus, comme il s’agit d’une boîte LHTQ, vous savez que l’installation sera rapide et précise. Profitez des caractéristiques pratiques de tous les membres de la famille LHTQ.

Boîte pour appareil non-groupable. 3 pouces de haut x 3-3/4 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 27 pouces cube. Guides de positionement. Montage à 1 vis.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Switch box

Application

Armoured and Nonmetallic Sheathed Cable Clamps

Specifications

Material

Steel

Color

Silver

Cubic Capacity

27 cu in

Number Of Outlet

2

Classifications

Brand Name

Iberville

Standard

CSA 5043

Dimensions

Size

3 inches Height x 3-3/4 inches Width x 2-1/2 inches Depth

Certification/Standard

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441101 N/A 1389047_2013-05-17 N/A

Sustainability

Environmental product declaration

9AKK108470A9609

ETIM EC000080 Surface mounted housing for flush mounted switching device

Assembly arrangement

Surface mounted housing

Mounting direction

Horizontal

Material

Metal

Colour

Silver

Transparent

N

Width of device

95.25 mm

Height of device

76.2 mm

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here