text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC2167-V2

Description:  CONNECTEUR ZINC NMD90/AC90 3/4 PO

CUP: 622538131591

Iberville has an extensive line of top quality conduits and cable fittings, many of them Canadian made.

Raccord en aluminium 3/4 pouce, calibre de serrage 0,71 pouce - 1,10 pouce. Applications suggérées NMD90 8/3-4/3 AC90 250/1-6/2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To terminate a cable into a box or enclosure
  • Suggested NMD90 (Loomex) 8/3-4/3. AC90: 250/1-6/2.

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

NMD90 4/2 - 2/2, 4/3 - 2/3 et AC90 8/3 - 2/3

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

CSA 3313
CSA 3313

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 pouce