text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC202

Description:  DERIVA EN C 1/0-2/0 8- 2

CUP: 783786124565

Dérivation de type C en cuivre. Dérivation 8 mas.-2 tor. Parcours de câble 1/0 mas.-2/0 tor. Longueur 0,94 pouce (23,9 millimètres), hauteur 1,31 pouce (33,3 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground®, connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de conducteur

1/0 - 2/0 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici