text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC20-25R

Description:  CBL UR ACCUMU. 2/0 ROUGE 25 PIEDS

CUP: 786210880747

Câbles pour accumulateurs/démarreurs en cuivre. Calibre du câble à dénuder 2/0. Couleur du câble rouge. Rouleau de 25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fine flexible cpper rope stranding PVC jacket conforms to SAE J1127 specifications. Layer of paper separates insulation from copper, providing easy stripping with no stranding damage. Marked in 1-ft. increments for easy measurement.

Descripteurs

Catégorie

Filage pour aviation ou automobile

Caractéristiques spéciales

Fabriqué de fins brins de cuivre flexible à gaine de PVC conforme aux prescriptions de la norme SAE J1127. Une couche de protection sépare l’isolant du cuivre pour faciliter le dénudage sans risque de dommage aux brins. Marqué en incréments de 1 pied pour faciliter la coupe.

Spécifications

Cote de température

80 degrés C

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Calibre de conducteur

2/0 AWG

Longueur

25 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici