text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : BC1304-LHTQ

Description:  BTE PR APPR 2-1/2PO PROF NMD90-AC90

CUP: 622538074423

Fabriqué ou assemblé au Canada. Avec leur nouvelle capacité, cette famille de boîtes est conçue pour toute installation requérant un plus grand nombre de conducteurs, dans le cas de système de chauffage, de DDFT ou de courant anormal. De plus, comme il s’agit d’une boîte LHTQ, vous savez que l’installation sera rapide et précise. Profitez des caractéristiques pratiques de tous les membres de la famille LHTQ.

Boîte pour appareil groupable. 3 pouces de haut x 2 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 14,5 pouces cube. Guides de positionement. Montage à 1 vis.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Switch box

Application

Armoured and Nonmetallic Sheathed Cable Clamps

Specifications

Material

Steel

Color

Silver

Cubic Capacity

14.5 cu in

Number Of Outlet

1

Classifications

Brand Name

Iberville

Standard

CSA 5043

Dimensions

Size

3 Inches Height x 2 Inches Width x 2-1/2 inches depth

Certification/Standard

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441101 N/A 1389047_2013-05-17 N/A

Sustainability

Environmental product declaration

9AKK108470A9609

ETIM EC000080 Surface mounted housing for flush mounted switching device

Assembly arrangement

Surface mounted housing

Mounting direction

Vertical

Material

Metal

Colour

Silver

Transparent

N

Width of device

50.8 mm

Height of device

76.2 mm

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here