text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC1104-LHT

Description:  BTE PR APPR 2-1/2PO PROF LOOMEX-BX

CUP: 622538414304

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareil groupable. 3 pouces de haut x 2 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 12,5 pouces cube. Brides pour câble sous gaine non métallique, côtés allongés pour possibilité de clouage extérieur, guides de positionnement pour alignement facile et deux embosses de montage pour vissage par l’intérieur.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Application

Pour câble sous gaine non métallique

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

12,5 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici