text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC1104

Description:  BTE PR APP 2-1/2PO PF DEB

CUP: 622538414274

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareil groupable. 3 pouces de haut x 2 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 12,5 pouces cube. Oreilles en retrait.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

12,5 pouces cubes

Débouchures

4

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441101 N/A 1311054_2013-12-05 N/A

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108470A9609

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici