text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC11-C-3

Description:  COUV SERIE 11 RECEP SPLE VERROU 15A

CUP: 622538001696

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle boîte tout usage série 11 pour un réceptacle simple de 1-13/32 pouces de diamètre 15 ampères.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage en surface mural/plafond

Caractéristiques spéciales

Complet avec vis de montage

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Forme

Rectangulaire

Nombre de sorties

1

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici