text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC1018-LHTQ

Description:  BTE PR APPAR LOOMEX-BX 3PO PROF

CUP: 622538126184

Fabriqué ou assemblé au Canada. Avec leur nouvelle capacité, cette famille de boîtes est conçue pour toute installation requérant un plus grand nombre de conducteurs, dans le cas de système de chauffage, de DDFT ou de courant anormal. De plus, comme il s’agit d’une boîte LHTQ, vous savez que l’installation sera rapide et précise. Profitez des caractéristiques pratiques de tous les membres de la famille LHTQ.

Boîte pour appareil groupable. 3 pouces de haut x 2 pouces de large x 3 pouces de profond volume de 18 pouces cube. Guides de positionement. Montage à 1 vis.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Application

Pour gaine non métallique ou câble armé

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

18 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 3 pouces profondeur

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441101 N/A 2304LHTQ2-CRT N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici