text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BC1004-LRB

Description:  BOITE GROUPABLE 3 PO PROF

CUP: 622538127297

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareil groupable. 3 pouces de haut x 2 pouces de large x 3 pouces de profond volume de 15 pouces cube. Côtés plats pour faciliter l'installation dans les application de rénovation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 3 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici