n° de catalogue : BC10-TB
Description: RACC GOLIATH BC + CVRCL 4 PO
CUP: 786210089102
Raccord Goliath série BC avec couvercle et garniture d"étanchéité. Diamètre du conduit 4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Provide the longer openings needed when pulling large conductors.
- Prevent sharp bends and kinks in large conductors which protects insulation during installation.
- Provide access to wiring for maintenance and future system changes.
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Long Openings, Provision for Easy Bends, Tapered Tapped Hubs with Integral Bushings. |
Application |
Mogul Bodies are Installed In Conduit Systems to Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation. |
Spécifications
Matériau |
Gray Iron |
Fini |
électro galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
4 in |