n° de catalogue : BB510AMV
Description: A10 SINGLE LOCK SYS 2XPG16-1/2
CUP: 786209986931
Embase en saillie sans couvercle. Blocage à levier simple. 10 positions et mise à la terre. Entrée NPT 2 pouces x 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Spécifications
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
Fini |
Epoxy Powder Coated |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |