text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BB506MV

Description:  SURFACE MOUNT BASE WITH SINGLE LEV

CUP: 786209980212

Embase en saillie sans couvercle. Blocage à levier simple. 6 positions et mise à la terre. Entrée NPT 2 pouces x 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

UL E215386

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici