n° de catalogue : BB406MV
Description: EMBASSE EN SAILLEE SANS COUV 1 X 1
CUP: 786209980205
Embase en saillie sans couvercle. Blocage à levier simple. 6 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Spécifications
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
Fini |
Epoxy Powder Coated |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Standard |
UL e215386, CSA 70013 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |