n° de catalogue : BB224MV
Description: B24 DBL LOCK SYS POST/ACS1XPG21-3/4
CUP: 786209984531
Embase en saillie à tige avec couvercle d"accès avec 24 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Spécifications
|
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
|
Fini |
Epoxy Powder Coated |
|
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
|
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
|
Standard |
UL E215386 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |