Alternate Catalog No. : BB 12 (BLACK)
n° de catalogue : BB12BLACK
Description: PED CONN INSUL CVR BLK PVC 7-3/4
CUP: 783786709519
Insulating Cover for Set Screw Bar Pedestal Connector, PVC BB Series - Color Black, Height 3 3/4 inch Height1 1 7/8 inch Length 7 3/4 inch Width 2 1/4 inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Boot Will Not Crack from Cold Embrittlement, Will Not Cold Flow and Will Not Soften with Heat
- Locking Ribs Prevent Accidental Removal of Cover
- Made from PVC
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
Insulating Black Slip-On PVC Cover, Height 3-3/4 inch Height1 1-7/8 inch Length 7-3/4 inch Width 2-1/4 inch |
Classifications
Marque de produit |
Homac |