text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : BB 11 (BLACK)

n° de catalogue : BB11BLACK

Description:  PED CONN INSUL CVR BLK PVC 5-7/8

CUP: 783786709441

Insulating Cover for Set Screw Bar Pedestal Connector, PVC BB Series - Color Black, Height 2-7/8 inch, Height1 1-3/8 inch, Length 5-7/8 inch, Width 2-1/8 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Boot Will Not Crack from Cold Embrittlement, Will Not Cold Flow and Will Not Soften with Heat
  • Locking Ribs Prevent Accidental Removal of Cover
  • Made from PVC

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Insulating Black Slip-On PVC Cover, Height 2-7/8 inch, Height1 1-3/8 inch, Length 5-7/8 inch, Width 2-1/8 inch

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant