text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BB-1202

Description:  BB-1202 VGR

CUP: 783786709540

Connector (2 Cables to Flat) Cable sizes #4 to 2/0, 1.5 x 1.5 inches, Includes Silicone Bronze 1.75 inch long 3/8 inch 16 thread Bolt with Flat and Lock Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

#4 to 2/0 AWG

Matériau

Cuivre

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1.5 x 1.5 inch