text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BB-1192

Description:  BB-1192 VGE G

CUP: 783786709502

Bronze Ground Connector - Cable to Flat, Cable Range 2/0 to 250 mcm, includes 1/2-13 inch Galvanized Clamping Hardware. 1.38 inch (25.0 mm) x 1.81 inch (46.0 mm).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1.81 inch x 1.38 inch (46x35mm)