text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BAVR-23/10

Description:  ADAPTATEUR IP68 REDUCT. NW23/NW10-N

CUP: 786209944061

Adapatateur de conduits IP68 en polyamide 6 noir. Entrée pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Sortie pour conduits largeur nominale 10, métrique 12.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Easy Push-In Installation

Application

Connect Different Sizes of Conduit

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23 to NW10

Longueur

54 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici