text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BAL112

Description:  COSSE A DEMAR ETAME 1GA 1/2

CUP: 786210900179

Cosse à démarreur étamée en cuivre, calibre de câble SAE #1. Grosseur de goujon 1/2 pouce. Code couleur rose.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Alternate Package Qty: 273318527

Descripteurs

Catégorie

Cosses de batterie

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Calibre de fils

1 AWG

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 4503 622302 N/A 1097195_2015-02-20 N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici