text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BA33-V

Description:  100/600 AERIEN DBL OUV MNCHN CU

CUP: 624871001609

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs peu profond 100 ampères 600 volts. 4 mâchoires de contact. Aérien, deux débouchures pour manchons
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour service aérien

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

9-1/4 pouces hauteur x 7-7/16 pouces largeur x 3-11/16 pouces profondeur

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 27716 463201 N/A 1502877_2018-12-06 N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici