n° de catalogue : BA3-V
Description: 100/600 AERIEN SOCLE CU
CUP: 624871001548
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs peu profond 100 ampères 600 volts. 4 mâchoires de contact. Aérien, débouchure pour manchon
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour service aérien |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
9-1/4 pouces hauteur x 7-7/16 pouces largeur x 3-11/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |