text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : BA3-5-1 1/4INV

n° de catalogue : BA3-5-11/4INV

Description:  100/600 AER 1-1/4 OUV MNCHN ISO 5M

CUP: 624871005041

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs peu profond 100 ampères 600 volts. 5e mâchoire capacité standard position 9h, contact aérien manchon 1-1/4 pouces inclus. Neutre isolé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour service aérien

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Isolation

Neutre

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

9-1/4 pouces hauteur x 7-7/16 pouces largeur x 3-11/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici