n° de catalogue : BA-1165
Description: BA-1165 AGLH
CUP: 783786709175
Aluminum Cap Lug - Bolted Cable Terminal - Cable to Flat - with 2-Hole Pad for Conductor Sizes 500 kcmil - 750 kcmil AAC, Includes (2) Stainless Steel 1/2-13 x 2.5 inch Bolts, (2) Stainless Steel Flat Washers, (2) Stainless Steel Belleville Washers, (2) Springs.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |