Alternate Catalog No. : B 995 6
n° de catalogue : B9956
Description: PROFILE EN ACIER, CALIBRE 12
CUP: 785991758764
Profilé en acier, matériau de calibre 12, 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce. Longueur de 6 pieds. Trous 9/16 pouce estampé, entraxe de 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Profilés en acier |
|
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
|
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
|
Calibre |
calibre 12 |
|
Fini |
GalvKrom/Standard |
Classifications
|
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
|
Longueur |
6 pi |
|
Largeur |
1-1/2 pouces |
|
Profondeur |
1-1/2 in |