text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 946

n° de catalogue : B946

Description:  SUPPORT EN Z EN ACIER LONG DE 3 P

CUP: 785991758535

Support en Z en acier. Longueur de 3 pouces, largeur de 1 pouce, profondeur de 1 pouce. Trous de 9/16 pouce entraxes trous du centre 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

3 pouces

Largeur

1,5 pouces

Profondeur

1 pouce

Épaisseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant