Alternate Catalog No. : B 945
n° de catalogue : B945
Description: TIGE EN ACIER. LONGUEUR DE 3-5/8 P
CUP: 785991758504
Tige en acier. Longueur de 3-5/8 pouces, profondeur de 1-1/2 pouce, largeur de 1-1/2 pouce. Trous de 9/16 pouce entraxes trous du centre 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Longueur |
3-5/8 in |
Largeur |
1-1/2 pouces |
Profondeur |
1-1/2 in |