text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : B939HD

Description:  RACCORD EN ACIER GALVANISE

CUP: 785991007664

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud à angle fermé. Longueur de 3-1/8 pouces avec 2-1/4 pouces après coude de 45 degrés, largeur de 1-1/2 pouce. Trous de 9/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use with Kindorf channels.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

3-1/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant