text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 938

n° de catalogue : B938

Description:  RACCORD EN ACIER ANGLE OUVERT

CUP: 785991758160

Raccord en acier à angle ouvert. Longueur de 3 pouces avec 1-1/2 pouce après coude de 45 degrés, largeur de 1-1/2 pouce. Trous de 9/16 pouce entraxes trous du centre 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use with Kindorf channels.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Nombre de trous

3

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant