text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 936EG

n° de catalogue : B936EG

Description:  RACCORD EN ACIER

CUP: 785991754605

Raccord en acier électro-galvanisé à angle de fixation. Longueur de 4-1/2 pouces, largeur de 3 pouces. Trous de 9/16 pouce entraxes trous du centre 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Application

For use with Kindorf channels.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Circonférence externe des trous de montage

1.7687 in

Nombre de trous

4

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Largeur de trou de montage

9/16 pouces

Largeur

3 pouces

Longueur

4-1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant