text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 934

n° de catalogue : B934

Description:  RACCORD EN ACIER DE COIN EXT+��-RIEUR

CUP: 785991758047

Raccord en acier de coin extérieur. Longueur de 4-3/4 pouces, largeur de 3 pouces. Trous de 9/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use with Kindorf channels.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

4-3/4 pouces

Largeur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant