Alternate Catalog No. : B 924
n° de catalogue : B924
Description: EMBASE POUR POTEAUX EN ACIER
CUP: 785991757828
Embase pour poteaux en acier. Base de 6 pouces carré. Longueur du raccord de 3 pouces, largeur du raccord de 1-3/4 pouce. Trous de 3/4 pouce entraxes trous du centre 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Galv-Krom finish provides superior corrosion protection |
Application |
For use with 1-1/2 in. x 1-1/2 in. channels. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Nombre de trous |
10 |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Longueur |
6 po |
Largeur |
6 po |