n° de catalogue : B916-G
Description: PVC CTD 3HOLE STEEL ANGLE CONN GRAY
CUP: 704508354749
PVC Coated Three Hole Steel Angle Connector, 9/16 Inch Diameter Holes, 1-1/2 Inch Width, 1x1/2 Inch Length, 4-1/2 Inch Height, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coated for Corrosion Resistance |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Nombre de trous |
3 |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |