text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 915GR

n° de catalogue : B915GR

Description:  RACCORD EN ACIER

CUP: 785991754049

Raccord en acier deux trous à angle longueur 3 pouces. Longueur de serre-poutres 1-1/2 pouce, largeur 1-1/2 pouce avec trous de 9/16 pouce entraxes trous du centre 1-1/2 pouce. Fini poudre uréthane verte.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Green Urethane

Circonférence externe des trous de montage

1.7687 in

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Largeur de trou de montage

9/16 pouces

Largeur

1-1/2 pouces

Longueur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant