text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 912 1/4

n° de catalogue : B9121/4

Description:  ECROU EN ACIER A RESSORT

CUP: 785991756364

Écrou en acier à ressort pour profilé 1/4-20 pouces. Épaisseur 3/16 pouce. Pour usage avec les profilés de 3/4 pouce de profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Écrous à ressort

Caractéristiques spéciales

Self-holding clamping nut with spring attached

Application

For use with 3/4 in. deep channels.

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant