text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 911 5/16

n° de catalogue : B9115/16

Description:  ECROU EN ACIER A RESSORT

CUP: 785991756005

Écrou en acier à ressort pour profilé 5/16-18 pouces. Épaisseur 5/16 pouce. Pour usage avec les profilés de 1-1/2 pouce de profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The extreme resistance to side slip results from the unique design of the alternate teeth, spaced and designed to develop a wedging action that increases with pressure or load.

Descripteurs

Catégorie

Écrous à ressort

Caractéristiques spéciales

Kindorf self aligning channel nuts are designed to provide resistance to pull out and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used.

Application

For use with 1 1/2 in. deep channels.

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

5/16 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant