Alternate Catalog No. : B 911 1/4SS
n° de catalogue : B9111/4SS
Description: ECROU EN ACIER A RESSORT
CUP: 785991753325
Écrou en acier inoxydable à ressort pour profilé 1/4-20 pouces. Épaisseur 3/16 pouce. Pour usage avec les profilés de 1-1/2 pouce de profond.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- The extreme resistance to side slip results from the unique design of the alternate teeth, spaced and designed to develop a wedging action that increases with pressure or load.
Descripteurs
Catégorie |
Écrous à ressort |
Caractéristiques spéciales |
Kindorf self aligning channel nuts are designed to provide resistance to pull out and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used. |
Application |
For use with all Kindorf channels. |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Grosseur |
1/4 pouce |