text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 910 1/2

n° de catalogue : B9101/2

Description:  ECROU EN ACIER

CUP: 785991755855

Écrou en acier pour profilé 1/2-13 pouces. Épaisseur 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The extreme resistance to side slip results from the unique design of the alternate teeth, spaced and designed to develop a wedging action that increases with pressure or load.

Descripteurs

Catégorie

Écrous pour profilé

Caractéristiques spéciales

Kindorf self aligning channel nuts are designed to provide resistance to pull out and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used.

Application

For use with all Kindorf channels.

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Pas de filets

1/2 - 13

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant