Alternate Catalog No. : B 907 10 HD
n° de catalogue : B90710HD
Description: PROFILE CALIBRE 14
CUP: 785991755596
Profilé en acier galvanisé par trempage à chaud, matériau de calibre 14, 1-1/2 pouce x 3/4 pouce. Longueur de 10 pieds. Trous 9/16 pouce estampé, entraxe de 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- The 1-1/2 Inch dimension in the channel, hole spacing and fittings means all parts fit together, no matter where they are used, or at what angle.
- The modular dimension provides maximum flexibility in field applications and results in saving inventory and labor dollars
- Even though Kindorf channel is slightly smaller in dimensions it supports the same weight as 1-5/8 Inch channel.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
14 Gauge |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-1/2 pouces |
Profondeur |
3/4 in |