text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 905 10 EG

n° de catalogue : B90510EG

Description:  PROFILE CALIBRE 12

CUP: 785991053203

Profilé en acier électro-galvanisé, matériau de calibre 12, 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce. Longueur de 10 pieds. Trous 9/16 pouce estampé, entraxe de 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The 1-1/2 Inch dimension in the channel, hole spacing and fittings means all parts fit together, no matter where they are used, or at what angle.
  • The modular dimension provides maximum flexibility in field applications and results in saving inventory and labor dollars
  • Even though Kindorf channel is slightly smaller in dimensions it supports the same weight as 1-5/8 Inch channel.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-1/2 pouces

Profondeur

1-1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant