n° de catalogue : B47PT
Description: COSSE BROCHE CAL 16-14
CUP: 786210033891
Cosse à broche non isolée. Calibre de fils 16-14. Longueur 0,63 pouce. Diamètre de 0,075 pouce. Épaisseur du matériau 0,02 pouce. Emballage de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Provides an easy and effective way to terminate stranded wire into European/metric-style terminal blocks.
- Application Tools: ERG4002
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Moyen facile et efficace de raccorder les fils toronnés à des borniers métriques ou européens |
Spécifications
Tension nominale |
300 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |