n° de catalogue : B37D30G
Description: BOITE 3 GR 7 MANCHONS 1 GRIS
CUP: 42269008281
- Die Cast construction and industrial design combine to produce a rugged protective enclosure for devices.
- Clean cover edges provide good gasket sealing.
- Precision cast and machined surfaces permit safer wire pulling.
- Clear UL and cubic content markings speed approval by inspectors
- Convenient mounting lugs for a variety of mounting methods
- Securely fastened mounting plates reduce costly call backs
Descripteurs
Catégorie |
Boîte étanche aux intempéries |
Caractéristiques spéciales |
L’alliage d’aluminium A380, l’alliage de zinc certifié et les ressorts en acier inoxydable ajoutent de la résistance à la corrosion |
Application |
Les boîtes et couvercles servent à protéger les dispositifs de câblage, les interrupteurs, les composants électroniques et les borniers en emplacements secs, humides ou mouillés |
Spécifications
Nombre de sorties |
7 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Argent |
Volume |
54,8 pouces cubes |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Red Dot |
Standard |
UL E2969, CSA 703005 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |