text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : B 3500 BOOT

n° de catalogue : B3500BOOT

Description:  Epdm Rubber Boot 1.296 OD 1.125 ID

CUP: 783786710393

EPDM Rubber Boot for Pin Terminal, 1.296 Outside Diameter, 1.125 Inside Diameter. .086 inch thick. Length 3.500 inches. .437 inch Diameter hole for Pin.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Fini

nu

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 3.500 inches.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant